Té de sprinkleur à profil bas FireLock™ style 912 (uniquement EMEA) 

  • Permet un piquage direct, exclusivement pour des sprinkleurs, à n'importe quel endroit du tube où un trou peut être percé
  • Diamètre 1 à 1½" | 25 à 40 mm
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilité au niveau régional. Contacter Victaulic pour plus d'informations