Collier de transition PEHD-acier style 907

  • Conçu pour assurer une transition simple entre un tube à bout lisse PEHD (SDR 7- SDR 21) et des composants rainurés pour système de tuyauterie dimensionné en acier
  • Diamètres 2 - 8" en PEHD IPS à 2 - 8" en acier rainuré IPS
  • Diamètres 63 à 225 mm ISO PEHD et 50 à 200 mm ISO acier rainuré
  • La pression nominale est égale ou supérieure aux capacités de performance du tube