Collier style 905 pour PEHD
- Conçu pour tubes à extrémités lisses en PEHD (SDR 7 – SDR 26)
- Diamètre IPS 2 à 14″ et ISO 63 à 355 mm
- La pression nominale est égale ou supérieure aux capacités de performance du tube
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du collier à bouts lisses style 905 pour PEHD | 19.07 |
|
|
Instructions d'installation du collier à bout lisse style 905 pour PEHD | IT-905 |
|
|
Instructions d'installation du collier à bouts lisses style 905 pour PEHD avec joint Flush-Seal™ | IT-905FS |
|
|
Guide d'installation sur le terrain des produits PEHD | I-900 |
|
|
Instructions de réutilisation du collier à extrémité lisse style 905 pour PEHD | I-905-REUSE |
|
|
Données de performance des colliers Victaulic pour tubes en PE-Xa | 36.01 |
|
|
Résistance à la corrosion des solutions PEHD dans les applications pour services enterrés | WP-37 |
|
|
Solutions PEHD pour services enterrés | MB-012 |
|
|
Solution système pour les tests de qualification des tubes en PEHD | 19.50 |
|
La préparation des extrémités de tubes, effectuée par les machines et outils spécialisés, doit être rapide, facile et sans dégâts. Pourquoi accepter moins
SYSTÈME HYBRIDE D'EXTINCTION D'INCENDIE Victaulic Vortex™ est un système d'extinction d'incendie à double agent conçu pour être utilisé dans les endroits sensibles à l'eau
Vannes d'équilibrage hydroniques et solutions d'équilibrage hydroniques, voici le moyen et la méthode de contrôle des systèmes hydroniques, fournissant
Vannes de contrôle hydraulique et de protection incendie Victaulic propose désormais des solutions innovantes pour le contrôle et la gestion des systèmes de protection incendie
Solutions de vannes FireLock NXT™ Plus que des vannes : de la simplicité. Conçues en pensant à nos clients, les vannes FireLock NXT™
Vannes de contrôle hydraulique et de décharge d'air Grâce à notre partenariat exclusif avec Bermad, nous proposons désormais des solutions innovantes pour
Solutions de systèmes de sprinkleurs sous air De nos jours, les systèmes de sprinkleurs anti-incendie sous air sont disponibles dans toutes les formes et tailles, mais
Raccords de sprinkleurs flexibles Fiabilité. Rapidité. Performance. Entièrement conçu et fabriqué par Victaulic, VicFlex™ offre une fiabilité inégalée avec 100 % de résistance à la torsion,
Colliers et raccords à technologie rainurée Installation-Ready™ Qu'est-ce que la technologie Installation-Ready™ ? Les colliers Installation-Ready™ brevetés par Victaulic permettent d'effectuer des assemblages de tuyauterie rapides et faciles,
Raccords FireLock™ Installation-Ready™ – Raccords pour tuyauterie de protection incendie La plus grande innovation apportée aux raccords de protection incendie depuis que nous avons inventé
LA MODERNITÉ AU SERVICE DE LA VAPEUR La nouvelle solution pour vapeur Victaulic est idéale pour raccorder les systèmes vapeur
Vic-Press™ pour systèmes en acier inoxydable Schedule 10S Le système Vic-Press™ est conçu pour fournir une méthode d'assemblage rapide et simple
Mechanical Pipe Joining Systems Togetherness – that’s what our mechanical joining systems are about. Our Seals and Joining Technologies
LE PREMIER SYSTÈME DE TUYAUTERIE MÉCANIQUE RAINURÉE DU SECTEUR ALLANT JUSQU'À 16 BAR destiné à l'acier inoxydable à paroi fine
Solutions d'assemblage et de contrôle de débit des conduites d'eau potable Victaulic propose des solutions de systèmes de tuyauterie pour l'eau potable à usage commercial et industriel
Advanced Groove System (AGS™ ) – Alternative au bridage et au soudage de tubes Le système de raccordement mécanique de tuyauterie le plus rapide et le plus fiable
Solution de système pour l'assemblage de tuyauterie en PVC/CPVC Élimine le temps de vulcanisation, les produits chimiques et les odeurs liés à la méthode d'installation traditionnelle
Les robinets-vannes à guillotine Victaulic® changent la donne Découvrez les premières vannes à guillotine à maintenance en ligne. • Disponible pour
ASSEMBLAGE POUR MOUVEMENT DYNAMIQUE VICTAULIC VOUS FOURNIT UN SYSTÈME COMPLET ADAPTÉ AU MOUVEMENT DYNAMIQUE Nous contacter Victaulic lance
ENTRE RUE ET SPRINKLEUR, LA QUESTION NE SE POSE PAS. POLYVALENCE ET PERFORMANCE SONT AU RENDEZ-VOUS. « Victaulic se tient à la pointe
SOLUTION DE SYSTÈME POUR TUBES EN PEHD La toute première technologie de système à extrémités lisses et rainurées Installation-Ready™ pour le polyéthylène haute densité à assemblage mécanique
LA PLUS PETITE DE NOS GRANDES IDÉES SYSTÈME INSTALLATION-READY™ QUICKVIC™ SD En savoir plus LE MOYEN LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS ÉCONOMIQUE D'ASSEMBLER
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
Request Information STATE-OF-THE-ARTS The RG5200i roll grooving tool is the FIRST intelligent grooving tool in its class to provide