Collier rigide Style 89 pour acier inoxydable

  • Réduit fortement le mouvement linéaire et angulaire, ce qui est utile quand le raccordement des robinets exige de la rigidité
  • Collier en fonte ductile revêtu et galvanisé
  • Diamètres de 2 à 12″ | 50 à 300 mm
  • Pressions jusqu'à 1 200 psi | 8 274 kPa | 83 bar