Collier rigide style 889, destiné aux applications pour eau potable
- À utiliser uniquement sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable
- Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
- Diamètre de 2 à 12" | DN50 à DN300
- Pressions jusqu'à 750 psi | 5 171 kPa | 52 bar
- Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
- Il s’agit d’un raccord de tube rigide conçu pour limiter le mouvement axial ou angulaire
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus