Collier flexible QuickVic™ Installation-Ready™ style 877N, destiné aux applications pour eau potable
- À utiliser uniquement sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable et en acier au carbone galvanisé
- Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
- Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
- Pressions jusqu'à 1 000 psi | 6 895 kPa | 69 bar
- Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
- Constitue un raccord de tube flexible conçu pour s’adapter à un mouvement linéaire et/ou angulaire limité
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus