Collier réduit style 875, destiné aux applications pour eau potable
- À utiliser uniquement sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable et en acier au carbone galvanisé
- Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
- Diamètres de 2 × 1½" à 10 × 8" | DN50 × DN40 à DN250 × DN200
- Pressions jusqu'à 500 psi | 3447 kPa
- Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
- Permet une réduction directe sur la conduite principale de la tuyauterie
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus