Collier haute performance Style 870
- Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
- Applications avec vapeur et sans vapeur : pressions jusqu’à 200 psi | 1 379 kPa
- Pour des applications sans vapeur : vide total jusqu’à 740 psi | 5102 kPa
- de -20°F à +388°F | de -29°C à +198°C
- Excellente résistance chimique
- Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus