Style 858 Reducing Coupling for CPVC/PVC Pipe in Potable Water Applications

  •  Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
  • Diamètres de 2½ × 2" à 10 × 8" | 73,0 × 60,3 mm à 273,0 × 219,1 mm
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Permet une réduction directe sur la conduite principale de la tuyauterie
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus