Collier rigide style 857 Installation-Ready pour tubes en PVC ou CPVC, destiné aux applications pour eau potable
- Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
- Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
- Diamètres de 2 à 12" | DN50 – DN300
- Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
- Ce raccord de tube rigide est conçu pour limiter le mouvement axial et angulaire.
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus