Collier de transition style 856 Installation-Ready™ pour tubes en PVC ou CPVC, destiné aux applications pour eau potable
- Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
- Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
- Diamètres de 2 à 12" | DN50 – DN300
- Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
- Fournit un raccordement direct et unique des colliers destinés aux tuyaux ou raccords en CPVC/PVC à extrémité rainurée PGS-300 aux tuyaux, raccords ou vannes en acier au carbone ou en acier inoxydable à extrémité rainurée OGS (Original Groove System) de même diamètre nominal.
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus