Style 841 Vic-Flange Adapter for Potable Water Applications

  • À utiliser uniquement sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable et en acier au carbone galvanisé
  • Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
  • Diamètre de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa
  • Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
  • Conçu pour la transition d'un système de tuyauterie d'eau potable à brides à un système à rainures
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus