Collier haute pression Style 809 pour systèmes Ring

  • Collier à double boulonnage pour tubes en acier Schedule 80, ou plus
  • Le collier s'engage directement sur les butées des bagues (fournies avec le collier) soudées sur l'extérieur du tube
  • Diamètres de 4 à 10″ | DN100 à DN250
  • Pressions jusqu'à 3 000 psi | 20 684 kPa | 206 bar
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus