FireLock™ Style 735 Fire Pump Test Meter
- Diamètres de 2 1/2 à 12″ | 73 mm – DN300
- Modèle L : pressions nominales jusqu'à 175 psi | 1 207 kPa | 12 bar
- Model S Pressure rated up to 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du débitmètre d’essai de pompe d’incendie style 735 | 10.11 |
|