Fiche technique du collier de transition style 644 Installation-Ready™ pour l'eau potable
- Un seul collier pour raccorder un tube en acier inoxydable à extrémité rainurée à un tube en cuivre à extrémité rainurée de même diamètre nominal
- Conçu uniquement pour l'utilisation avec des tubes en acier inoxydable de types 304 et 316 schedules 10S et 40S et des tubes en cuivre ASTM B88 de types K, L et M et ASTM B306 de type DWV
- Diamètres de 2 à 6" | DN50 à DN150
- Pressions jusqu'à 300 psi / 2068 kPa / 21 bar
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus