Collier rigide QuickVic™ Installation-Ready™ style 607 pour tuyauterie en cuivre

  • Pour tubes en cuivre de type K, L, M et DWV
  • Il s’agit d’un raccord de tube rigide conçu pour limiter le mouvement axial ou angulaire
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa
  • Température de fonctionnement dépendant du joint choisi
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus