Collier rigide Type 316 en acier inoxydable Style 489

  • Réduit fortement le mouvement linéaire et angulaire, ce qui est utile quand le raccordement des robinets exige de la rigidité
  • Diamètres de 1½ à 12″ | DN40 à DN300
  • Pressions jusqu'à 600 psi | 4 137 kPa | 41 bar