Collier flexible léger en acier inoxydable Style 475DX

  • La conception unique du collier permet le montage en retirant un boulon/écrou et en coupant le segment après le joint
  • Segment optionnel en acier inoxydable super duplex
  • Diamètres de 1 à 4" | DN25 à DN100
  • Pressions jusqu'à 500 psi | 3447 kPa | 34 bar