Collier rainuré traditionnel Vic-Ring Style 44
- Fourni avec divers modèles de joint pour préserver l'épaisseur totale du tube dans les applications abrasives
- Diamètres de 4 à 60" | DN100 à DN1500
- Pressions jusqu'à 175 psi | 1207 kPa | 12 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Titre | Numéro | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Manuel d'installation des colliers style 22, 31, 41 et 44 Vic-Ring | I-6000 | |
Solution d'assemblage à épaulement Vic-Ring Fiche de vérification | Fiche de vérification 3085 | |
Fiche technique du collier style 44 Vic-Ring | 16.05 | |
Données de projet du système Vic-Ring | 16.01 |