Collier à piquage Mechanical-T en acier inoxydable Style 422

  • Permet de réaliser un piquage direct rainuré ou fileté à n'importe quel endroit du tube où un trou peut être percé
  • L’étanchéité est assurée par un joint renforcé par la pression
  • Également disponible pour une utilisation avec des tubes en PEHD
  • Diamètres de 2 à 10″ | DN50 à DN250
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars