Collier réduit style 358 pour tubes en CPVC/PVC

  • Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • Diamètres de 2 1/2 x 2" à 10 x 8" / 73,0 x 60,3 mm à 273,0 x 219,1 mm
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus