Collier AWWA Style 31

  • Forme un assemblage rigide ou flexible pour les tubes de classe 53 ou supérieure
  • Revêtements en option : émail orange, époxy goudron, primaire organique en zinc et enduit bitumeux
  • Diamètres 3 à 36" | DN80 à DN900
  • Pressions jusqu'à 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus