Collier de transition AWWA Style 307

  • Transition pour raccorder les tubes rainurés IPS en acier aux tubes rainurés AWWA en fonte ductile
  • Conçu pour les tubes de classe 53 ou supérieure
  • Revêtements en option : galvanisé, primaire organique en zinc et enduit bitumeux
  • Diamètres de 3 à 12" | DN80 – DN300
  • Pressions jusqu'à 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
  • Disponibilité au niveau régional. Contacter Victaulic pour en savoir plus.