Collier flexible sans retenue style 230S Victaulic pour l'acier inoxydable
- Collier flexible sans butée utilisé quand une résistance à la corrosion est requise
- Mouvement axial intermittent jusqu'à ½" | 13 mm
- Satisfait aux exigences C227 de l'AWWA
- Diamètres de 3 à 96" | DN80 – DN2400
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars