Collier flexible sans retenue style 230

  • Raccord flexible sans butée pour tuyauterie d'eau et d'eaux usées
  • Mouvement axial intermittent jusqu'à ½" | 13 mm
  • Satisfait aux exigences C227 de l'AWWA
  • Sizes from 8 – 144″ | DN200 – DN3600
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2758 kPa | 28 bar