Collier flexible sans retenue style 230 pour FRP

  • Conçu pour les systèmes de tuyauterie FRP visant le contrôle des odeurs
  • Peut être installé quelles que soient les conditions climatiques
  • Pas de temps de durcissement requis
  • Sizes from 6 – 54″ | DN150 – DN1350
  • Pressions jusqu'à 25 psi | 172 kPa | 1,7 bar