Compensateur de dilatation Style 155P pour les systèmes de tuyauterie d'eau potable OGS

  • À utiliser uniquement sur les systèmes de tuyauterie d'eau potable en acier inoxydable et en acier au carbone galvanisé
  • Joints fabriqués en matériau de grade P pour améliorer la résistance aux désinfectants classiques pour eau potable
  • Diamètre de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Pression de service maximale égale à la pression nominale des colliers utilisés dans l'assemblage du compensateur de dilatation ou pour raccorder les extrémités rainurées à la tuyauterie du système, la valeur la plus basse étant à retenir
  • Température de fonctionnement : +0 °F à +180 °F / -18 °C à +82 °C
  • Permet la dilatation et la compression linéaires et axiales dans un système de tuyauterie d'eau potable
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus