Joint de dilatation Mover Style 150
- Compensateur de dilatation coulissant autorisant un mouvement axial des extrémités jusqu'à 3" | 76 mm
- Diamètres de 2 à 6″ | DN50 à DN150
- Pressions jusqu'à 350 psi | 2 413 kPa | 24 bar
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du joint de dilatation Mover style 150 | 09.04 |
|
|
Calcul et adaptation des données de calcul de croissance thermique de canalisations | 26.02 |
|
|
Données de conception pour installation de compensateur de dilatation | 09.06 |
|