Raccords pour collecteurs de vapeur et de condensat

  • Collecteur usiné, doté de capacités de vidange adaptées à un réchauffement manuel ou automatique
  • Utilise une vanne à boisseau sphérique de ¾” NPT pour la vidange
  • Raccords pour collecteurs en ligne n° 891C, 891H, 892C et 892H
  • Raccords pour collecteurs en colonne n° 893C, 893H, 894C et 894H
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Applications avec vapeur : pressions jusqu'à 150 psi | 1 034 kPa
  • de 4 °F à +365 °F | de -20 °C à +185 °C
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus