Vanne de contrôle avec solénoïde (Marche/Arrêt) série 971

  • Série 971 Victaulic | Modèle BC-710-P Bermad
  • Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 28 bar
  • Vanne normalement ouverte (le solénoïde s'active pour la fermeture) / 24 V c.a.
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus