Diffuseur d’aspiration AGS™ série W731-D

  • Peut s'installer à un angle de 90° par rapport à la pompe, ce qui représente un gain de place appréciable dans le local technique tout en protégeant la pompe de la cavitation
  • Les brides peuvent être usinées pour s’adapter à toutes les configurations internationales de trous pour les boulons de bride (ANSI, DIN, GB, JIS et AS-E) dans la plage de pression nominale du diffuseur
  • Diamètres de 14 à 24″ | DN350 à DN600
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars