Filtre en té AGS™ série W730
- Plus léger que les filtres à brides de type « Y », pour un écoulement rectiligne qui réduit la perte de charge
- Diamètres de 14 à 24″ | DN350 à DN600
- Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du filtre en té AGS™ Vic-Strainer™ série W730 | 20.11 |
|
|
Manuel d'installation des filtres des séries 730, 730W, 732 et 732W | I-730_732AGS |
|
Advanced Groove System (AGS™ ) – Alternative au bridage et au soudage de tubes Le système de raccordement mécanique de tuyauterie le plus rapide et le plus fiable