Robinet-vanne à opercule avec tige non montante (NRS) série W372

  • Available Sizes: 14″ – 16″ IPS
  • Pressure Class: 250 psi /1725 kPa /17 Bar
  • Température de fonctionnement : -20 °F à +180 °F/-29 °C à +82 °C
  • Certification/Listings: This product conforms to AWWA C509