Series UMC Universal Manifold Check Assembly

  • Prête à l'emploi, l'unité compacte intègre tous les composants nécessaires selon la norme NFPA 13 : vanne de contrôle, clapet anti-retour, détecteur d'écoulement, vanne d'essai et de vidange universelle | série UTD, clapet de décharge ajustable | série ARV , flexible de vidange et manomètres
  • Disponible en version pour droitiers ou gauchers, avec raccord de réplication pour faciliter les modifications sur site
  • Diamètres de 1¼ à 8" | DN32 – DN200
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2 068 kPa | 21 bar
  • cULus, FM