Vanne papillon à épaulement série 761SC

  • Conçue pour des utilisations bidirectionnelles en extrémité de conduite jusqu'à la pression de service maximale
  • Disponible nue, avec volant réducteur, levier blocable et butée de réglage ou avec poignée 10 positions et butée de réglage
  • Diamètres de DN50 à DN200 | 2 à 8″ (D.E. des tubes)
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bars