Vanne d'essai de débit série FTV

  • Utilisée en aval des vannes de contrôle de réduction de pression lorsqu'elles sont présentes dans des assemblages de contrôle d'étage de bâtiments à plusieurs étages
  • Peut également être utilisée pour valider le réglage approprié de la pression de sortie d'un clapet de réduction de pression lors de l'installation initiale
  • Élimine la nécessité d'utiliser plusieurs raccords et vannes à flexibles standard pour les essais.
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars