StrengThin™ Series E431 100 Suction Diffuser

  • Exclusivement destinée à être utilisée sur des tubes en acier inoxydable à paroi fine, équipés du profil de rainure StrengThin™ 100 exclusif de Victaulic
  • Permet un montage à un angle de 90° par rapport à la pompe, ce qui représente un gain de place appréciable dans le local technique tout en limitant la cavitation
  • Raccordements à brides disponibles : PN10/PN16
  • Diamètres DN65 x DN50 à DN300 x DN250
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus