StrengThin™ Series E125 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel

  • Exclusivement destinée à être utilisée sur des tubes en acier inoxydable à paroi fine, équipés du profil de rainure StrengThin™ 100 exclusif de Victaulic
  • Conçue pour des utilisations bidirectionnelles jusqu'à la pression de service maximale
  • Plusieurs options de poignées disponibles
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus