Clapet de décharge ajustable série ARV

  • Permet d'effectuer les tests hydrostatiques sur le terrain requis par la NFPA sans avoir à retirer et/ou obturer la sortie pour le clapet de décharge
  • Diamètre de 1/2″ | DN15
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars