Vanne de contrôle de niveau avec pilote d'altitude à régulation modulante série 975-82
- Victaulic série 975-82 | Modèle Bermad BC-750-82
- Diamètres de 1½ à 8″ | DN40 à DN200
- Pression jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar
- Réglage du niveau : 2,1 à 14 m.
- Détection du niveau hydrostatique du réservoir
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus