Vanne de contrôle de niveau avec flotteur vertical modulant série 975-67

  • Victaulic série 975-67 | Modèle Bermad BC-750-67-P
  • Diamètre 1½ à 8" | DN40 à DN200
  • Pression jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar
  • Avec flotteur monté sur réservoir
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus