Vanne de décharge/maintien de pression – Série 973

  • Victaulic série 973 | Modèle Bermad BC-730-P – Pression jusqu'à 250 psi
  • Également disponible : Victaulic série 973-HP | Modèle Bermad BC-730-P – Pression jusqu'à 400 psi
  • Diamètres de 1½ à 8″ | DN40 à DN200
  • Installée en ligne, maintient une pression minimale préréglée en amont (contre-pression) indépendamment des fluctuations de débit ou des variations de pression en aval
  • Installée comme vanne de circulation dérivée pour évacuer les surpressions au niveau de la conduite en cas de dépassement du seuil maximal prédéfini
  • Vanne à membrane, soupape et commande assistée
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus