Vanne de réduction de pression à commande électrique série 972-55

  • Victaulic série 972-55 | Modèle Bermad BC-720-55-P
  • Diamètres de 1½ à 8″ | DN40 à DN200
  • Pressions jusqu'à 400 psi | 2 758 kPa | 28 bar
  • Vanne normalement ouverte (le solénoïde s'active pour la fermeture) / 24 V c.a.
  • Fonction de contrôle de la pression incluse
  • Vanne à membrane, soupape et commande assistée
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus