Robinets-vannes à opercule Séries 871 et 871R pour la vapeur

  • Vanne sur support métallique à coin flexible pour une fermeture bidirectionnelle
  • Série 871 : Robinet-vanne à opercule autonome
  • Série 871R : Robinet-vanne à opercule modulaire utilisé lors de la réparation des systèmes de tuyauterie existants pour la vapeur, le condensat et les produits chimiques
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Applications vapeur et non vapeur : pressions jusqu’à 200 psi | 1379 kPa
  • de -20°F à +388°F | de -29°C à +198°C
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus