Poste de contrôle Déluge de la pression en aval, de commande Marche/Arrêt à distance électrique série 869E-3DC
• Membrane élastomère à roulement renforcée exclusive
• L'entretien en ligne élimine le besoin de retrait pour maintenance
• Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
• Diamètres de 1 ½ à 12 ″ | DN40 à DN300
• Pressions jusqu'à 175 psi | 1 207 kPa | 12 bar
• Veuillez vous reporter aux fiches de données du FP 400E-3DC Bermad sur bermad.com