Vanne Déluge à déclenchement électrique série 869E-2M classique

  • Membrane élastomère à roulement renforcée exclusive
  • La facilité d'entretien en service élimine le besoin de retrait pour maintenance
  • Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
  • Diamètres de 1½ à 12" | DN40 à DN300
  • Pressions jusqu'à 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
  • Veuillez vous reporter aux fiches techniques du FP 400E-2M Bermad disponibles sur le site bermad.com