Clapet de décharge série 867-759

  • Conçu pour les applications de protection incendie
  • L'actionneur à double chambre fournit une réponse rapide aux changements soudains des conditions du système
  • La conception moderne de l'actionneur augmente sa durée de vie
  • Corps de vanne en Y (série 800)
  • Diamètres de 1½ à 16″ | DN40 à DN400
  • Pressions jusqu'à 350 psi | 2413 kPa | 24 bars