Clapet de décharge série 867-42UF

  • Conçu pour les applications de protection incendie
  • Membrane élastomère à roulement renforcée exclusive
  • La facilité d'entretien en service élimine le besoin de retrait pour maintenance
  • Corps du robinet à tournant sphérique (Série 800)
  • Diamètres de 1½ à 12" | DN40 à DN300
  • Pressions jusqu'à 175 psi | 1207 kPa | 12 bar