Réducteur de pression série 867-400

  • Conçu pour les applications de protection incendie
  • Membrane élastomère à roulement renforcée exclusive
  • La facilité d'entretien en service élimine le besoin de retrait pour maintenance
  • Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
  • Diamètres de 1½ à 12" | DN40 – DN300
  • Pressions jusqu'à 175 psi | 1207 kPa | 12 bar