Vanne de contrôle de niveau série 866-480

  • Conçu pour les applications de protection incendie
  • Vanne à diaphragme à commande hydraulique qui se ferme lorsque le réservoir est rempli au niveau maximum préréglé et qui s'ouvre en réponse à un capteur situé dans le pilote d'altitude à 3 voies monté sur la vanne principale
  • Corps de robinet à tournant sphérique (série 800E)
  • Diamètres de 1½ à 12" | DN40 – DN300
  • Pressions jusqu'à 250 psi | 1 724 kPa | 17 bar